Schneider-Electric Solar
 
SSD1A320M7C3 foto- solar-netherland
SSD1A320M7C3
solid state relay-DIN rail, 1phase, 48-600Vac output, 90-280Vac/Vdc control, 20A
EAN Code EAN Code: 
3606489807870
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony Solid state relais
Product or component type Modulaire DIN-railrelais
Device short name SSD1
Aantal kanalen 1
Aantal fases: 1 fase
Bijkomende functie Schakelaarconfiguratie met inplugbare veeringang
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
Nominale stroom 20 A
Output switching mode Nulspanning schakelen
Complementair
Werkingssnelheid in Hz 47...440 Hz
Nominale werking Ononderbroken
Uitgangsspanning 48...600 V AC
Spanning stuurkring 90...280 V AC/DC
Aanspanmoment 2...2.2 N.m voor belastingsoutput
18...20 lb.in voor belastingsoutput
Aansluitingen - aansluitklemmen Plug-inveerklemmen, clamping connection capacity:0,13...3,30 mm², AWG 26...AWG 12 for invoer
Telescopische schroef, clamping connection capacity:0,75...10 mm², AWG 20...AWG 8 for uitvoer
Doorslagvastheid 4 kV AC voor invoer/uitvoercircuit
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
Nominale stoothoudspanning 6 kV voor invoer/uitvoercircuit
6 kV voor ingang of uitgang naar case
Isolatieweerstand 1000 MOhm bij 500 V DC
Lokale signalering Voor stuurspanning: LED (groen)
Pick-up spanning 90 V AC/DC inschakelen
Uitvalspanning 5 V AC/DC uitschakelen
Bereik ingangsstroom 6…10 mA
Type schakelen in vaste toestand Nulspanning schakelen
Laststroom 0,1…20 A
Tijdelijke overspanning 1200 V
Inschakelstroom 300 A at 60 Hz
Maximale spanningsval <1,3 V on-state
Vermogen motorcontroller 0,37 kW/0,5 hp bij 120 V AC
1,12 kW/1,5 hp bij 240 V AC
2,24 kW/3 hp bij 480 V AC
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading 6 kV criteria A contactontlading conform aan IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading 8 kV criteria A luchtontlading conform aan IEC 61000-4-2
Geleidende RF verstoringen 10 V, 0.15...80 MHz criteria A niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV, 5/100 kHz criteria B uitvoerpoorten conform aan IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV, 5/100 kHz criteria B ingangspoorten conform aan IEC 61000-4-4
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria A uitvoerpoorten lijn naar lijn conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 2 kV criteria A uitvoerpoorten lijn naar aarding conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria A ingangspoorten lijn naar lijn conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 2 kV criteria A ingangspoorten lijn naar aarding conform aan IEC 61000-4-5
Uitgestraalde eliminatie omgeving B voor AC-ingangsvoeding conform aan IEC 60947-4-3
Uitgevoerde overbrenging omgeving A voor AC-ingangsvoeding conform aan IEC 60947-4-3
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies 30 %, 500 ms criteria A conform aan IEC 61000-4-11
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies 100 %, 20 ms criteria B conform aan IEC 61000-4-11
Aanduiding vorm apparaat Vorm 5 halfgeleideroutput DOL-contactor
Maximale I²t voor smelting 409 A².s voor 10 ms
375 A².s voor 8,33 ms
Maximale lekstroom 1 mA UIT-status
DV/dt 500 V/µs UIT-status bij maximale nominale spanning
Responstijd 20 ms (inschakelen)
30 ms (uitschakelen)
Bereik belastingsvermogensfactor 0,5 met maximale belasting
Coördinatie kortsluitbeveiliging Type 1
Type 2
Overvoltage category III
Breedte 22,5 mm
Hoogte 91,9 mm
Diepte 133,8 mm
Testknop Zonder testknop
Gewicht product 0,301 kg
Product presentatie Compleet product
Omgeving
Ontvlambaarheidsgraad V-0 conform aan UL 94
Trillingsweerstand 0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn for 11 ms (piekversnelling) , longitudinale positie conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (piekversnelling) , verticale positie conforming to IEC 60068-2-27
Pollution degree 2
Normen IEC 61373:klasse B: categorie 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
IP beschermingsgraad IP20
Ambient air temperature for operation -40…80 °C
Ambient air temperature for storage -40…100 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 9,7 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 324,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,259 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden