|
|
|
SSD1A360M7RC3
solid state relay-DIN rail, 1phase, 48-600Vac output, 90-280Vac/Vdc control, 60A
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 22, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony Solid state relais
|
Product or component type
|
Modulaire DIN-railrelais
|
Device short name
|
SSD1
|
Aantal kanalen
|
1
|
Aantal fases:
|
1 fase
|
Bijkomende functie
|
Schakelaarconfiguratie met inplugbare veeringang
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
|
Nominale stroom
|
60 A
|
Output switching mode
|
Willekeurige spanning schakelen
|
Complementair
Werkingssnelheid in Hz
|
47...440 Hz
|
Nominale werking
|
Ononderbroken
|
Uitgangsspanning
|
48...600 V AC
|
Spanning stuurkring
|
90...280 V AC/DC
|
Aanspanmoment
|
2...2.2 N.m voor belastingsoutput
18...20 lb.in voor belastingsoutput
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Plug-inveerklemmen, clamping connection capacity:0,13...3,30 mm², AWG 26...AWG 12 for invoer
Klemaansluitklem, clamping connection capacity:10...26,67 mm², AWG 8...AWG 3 for uitvoer
|
Doorslagvastheid
|
4 kV AC voor invoer/uitvoercircuit
4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
|
Nominale stoothoudspanning
|
6 kV voor invoer/uitvoercircuit
6 kV voor ingang of uitgang naar case
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm bij 500 V DC
|
Lokale signalering
|
Voor stuurspanning: LED (groen)
|
Pick-up spanning
|
90 V AC/DC inschakelen
|
Uitvalspanning
|
5 V AC/DC uitschakelen
|
Bereik ingangsstroom
|
3…4 mA
|
Type schakelen in vaste toestand
|
Willekeurige spanning schakelen
|
Laststroom
|
0,15…60 A
|
Tijdelijke overspanning
|
1200 V
|
Inschakelstroom
|
1350 A at 60 Hz
|
Maximale spanningsval
|
<1,2 V on-state
|
Vermogen motorcontroller
|
1,5 kW/2 hp bij 120 V AC
3,73 kW/5 hp bij 240 V AC
7,46 kW/10 hp bij 480 V AC
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading 6 kV criteria A contactontlading conform aan IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading 6 kV criteria A luchtontlading conform aan IEC 61000-4-2
Geleidende RF verstoringen 10 V, 0.15...80 MHz criteria A niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV, 5/100 kHz criteria B uitvoerpoorten conform aan IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV, 5/100 kHz criteria B ingangspoorten conform aan IEC 61000-4-4
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A conform aan IEC 61000-4-3
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria B uitvoerpoorten lijn naar lijn conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 2 kV criteria B uitvoerpoorten lijn naar aarding conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 1 kV criteria B ingangspoorten lijn naar lijn conform aan IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning 2 kV criteria B ingangspoorten lijn naar aarding conform aan IEC 61000-4-5
Uitgestraalde eliminatie omgeving B voor AC-ingangsvoeding conform aan IEC 60947-4-3
Uitgevoerde overbrenging omgeving A voor AC-ingangsvoeding conform aan IEC 60947-4-3
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies 30 %, 500 ms criteria A conform aan IEC 61000-4-11
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies 100 %, 20 ms criteria B conform aan IEC 61000-4-11
|
Aanduiding vorm apparaat
|
Vorm 5 halfgeleideroutput DOL-contactor
|
Maximale I²t voor smelting
|
8320 A².s voor 10 ms
7593 A².s voor 8,33 ms
|
Maximale lekstroom
|
1 mA UIT-status
|
DV/dt
|
500 V/µs UIT-status bij maximale nominale spanning
|
Responstijd
|
20 ms (inschakelen)
30 ms (uitschakelen)
|
Bereik belastingsvermogensfactor
|
0,5 met maximale belasting
|
Coördinatie kortsluitbeveiliging
|
Type 1
Type 2
|
Overvoltage category
|
III
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
111,5 mm
|
Diepte
|
154,4 mm
|
Testknop
|
Zonder testknop
|
Gewicht product
|
0,507 kg
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Ontvlambaarheidsgraad
|
V-0 conform aan UL 94
|
Trillingsweerstand
|
0,35 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn for 11 ms (piekversnelling) , longitudinale positie conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (piekversnelling) , verticale positie conforming to IEC 60068-2-27
|
Pollution degree
|
2
|
Normen
|
IEC 61373:klasse B: categorie 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…100 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,4 cm
|
Package 1 Weight
|
560,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,04 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
|
|