|
|
|
04103
Linergy BW - Powerclip rail 3P - 125A - L=450mm - IPxxB
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Railkoker
|
Product name
|
Linergy BW
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma G behuizing
Prisma Prisma P behuizing
|
IP-beschermingsgraad
|
IPxx B
|
Beschrijving rail
|
Geïsoleerde rail
|
Voorziene uitrusting
|
Opklikbare afdekplaten
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Poles description
|
3P
|
Installatierichting
|
Verticaal, gebruikstand: achterkant
|
Beschrijving behuizing/ cel
|
Cel - breedte 650 mm
Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Vloerstaande goot - breedte 300 mm
Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
PACK-kast
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
125 A
|
Icw korte duurstroom
|
8,5 kA (1 s)
|
Ipk nominale piekstroom weerstand
|
20 kA
|
I²t bij activering
|
72250 kA².s
|
Toelaatbare stroom
|
125 A
|
Lengte
|
450 mm
|
Net weight
|
1,2 kg
|
Type aansluiting rail
|
M6 draadgat
|
Aansluitingssteek
|
Aansluiting elk 25 mm
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Product certifications
|
ASEFA
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,2 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
72,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
|
|