Klokfrequentie
|
266 MHz
|
Aantal sleuven
|
16
6
2
10
4
|
Aantal rekken
|
2 - lokaal rekken
|
Aantal gedistribueerde I/O-stations
|
63 station(s) - 1 rack(s) - 1 Modbus Plus netwerk(en)
|
Aantal I/O-stations op afstand
|
31 - 2 rekken per S908 remote I/O
31 - 2 rekken per ethernet Quantum remote I/O
31 - 2 rekken per ethernet X80 remote I/O
|
Aantal discrete I/O
|
8000 inputs, 8000 outputs - gedistribueerd - per netwerk Modbus Plus
Onbeperkt (maximum 26 sleuven) - lokaal
Onbeperkt (31 drops van 28 sleuven max) - ethernet remote I/O
31.744 inputs, 31.744 outputs - S908 remote I/O
|
Aantal analoge I/O
|
500 inputs, 500 outputs - gedistribueerd - per netwerk Modbus Plus
Onbeperkt (maximum 26 sleuven) - lokaal
Onbeperkt (31 drops van 28 sleuven max) - ethernet remote I/O
1984 inputs, 1984 outputs - op afstand
|
Toepassingsspecifieke I/O
|
Teller
Nauwkeurige tijdstempel
Seriële verbinding
Hogesnelheidsonderbreking input
|
Communicatiedienst
|
Ethernet router
|
Aantal optionele modules
|
6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
|
Maximaal aantal aansluitingen
|
1 USB
2 AS-Interface - gedistribueerd
4 AS-Interface - op afstand
6 Ethernet TCP/IP - lokaal
6 Modbus Plus - lokaal
6 Profibus DP - lokaal
1 Modbus (RS232/485 Modbus/ASCII)
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
1 Modbus Plus met
1 Ethernet TCP/IP met
1 Modbus met
1 USB met
|
Controles
|
Procesbesturing
|
Geheugenbeschrijving
|
Uitbreidbaar 7168 kB - programma met PCMCIA-kaart
Uitbreidbaar 8 MB - bestand opslaan met PCMCIA-kaart
Interne RAM 3072 kB
|
Functie schakelaar
|
Sleutelschakelaar geheugenpoort aan/uit
|
Applicatiestructuur
|
1 cyclische/periodieke mastertaak -
1 periodieke snelle taak -
128 I/O-onderbreektaken -
128 onderbreektaken -
32 timer-onderbreektaken -
4 hulptaken -
|
Aantal instructies per ms
|
10.28 Kinst/ms 100% booleaans
10.07 Kinst/ms 65% booleaans en 35% numeriek
|
Systeemoverhead
|
0,2 ms voor snelle taak
1 ms voor mastertaak
|
Vereiste voor busstroom
|
2760 mA
|
Lokale signalering
|
Voor Ethernet activiteit (COM): 1 LED (groen)
Voor Ethernet botsing: 1 LED (rood)
|
Elektrische aansluiting
|
1 vrouwelijke connector, stekkertype: SUB-D 9 voor aansluiting op het Modbus Plus netwerk
1 connector, stekkertype: RJ45 voor aansluiting van het Ethernet-netwerk
1 connector, stekkertype: RJ45 voor aansluiting van de Modbus-bus
|