Schneider-Electric van_Egmond
 
18899 foto- vanegmond
18899
NG125NA - Lastscheider 3P+N - In=100A
EAN Code EAN Code: 
3303430188995
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti 9 NG125NA
Product or component type Lastscheider
Device short name NG125NA
Device application Maken en breken onder belasting
Distributie
Poles description 4P
Neutral position Links
Number of protected poles 4
Utilisation category AC-22A conform aan IEC 60947-3
AC-22B conform aan IEC 60947-3
AC-23B conform aan IEC 60947-3
Suitability for isolation Ja conform aan IEC 60947-3
Complementair
Ie toegekende bedrijfstroom 100 A bij 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 500 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen 2 kA lastscheider alleen
Icw korte duurstroom 1,5 kA gedurende 50 ms conform aan IEC 60947-3
[Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV conform aan IEC 60947-3
Contact position indicator Ja
Control type Handmatige uitschakeltest
Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Uitschakelindicator
Mounting mode Vast
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 12
Height 103 mm
Width 108 mm
Diepte 81 mm
Net weight 0,96 kg
Colour Zwart
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability Categorie A (behalve AC20, DC20): 1500 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Categorie B (behalve AC20, DC20): 300 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Voorziening voor vergrendeling met hangslot Vergrendelbaar met hangslot
Locking options description Hangslotvergrendeling geïtegreerd
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16…70 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10…50 mm² flexibel
Wire stripping length Vermogenskring: 20 mm for boven- of onderkant connection
Aanspanmoment Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant
Omgeving
Standards IEC 60947-3
EN 60947-3
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK05
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-3
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Ambient air temperature for operation -10…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 12,4 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 1,023 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,778 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 149
contractuele waarborg
Garantie 18 months