Schneider-Electric van_Egmond
 
229275 foto- vanegmond
229275
Slagvast - WCD - 2-voudig - Horizontaal - Blauw
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name Merten Anti-vandalism
Product presentatie Compleet product
Outlet standard deviation Duits
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Met scharnierend deksel
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Blauw
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nummerstekkerbus 2
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 8,6 cm
Package 1 Length 14,2 cm
Package 1 Weight 320 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.