|
|
|
33072
control unit Micrologic 5.0 A, selective protections LSI, ammeter measurement
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Besturingsunit
|
Naam uitschakeleenheid
|
MicroLogic 5.0 A
|
Trip unit technology
|
Elektronisch
|
Bereik compatibiliteit
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Compact NS
Masterpact MT
PowerPact P-Frame
PowerPact R-Frame
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
3P
4P
|
Beschrijving beveiligde polen
|
4t
3t
3t + N/2
|
Beschermfuncties uitschakeleenheid
|
Selectieve beveiliging
|
Type bescherming
|
For kortstondige kortsluitbeveiliging
For long-time kortsluitbeveiliging
For ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
|
In toegekende stroomsterkte
|
630 A bij 50 °C
800 A bij 50 °C
1000 A bij 50 °C
1250 A bij 50 °C
1600 A bij 50 °C
2000 A bij 50 °C
2500 A bij 50 °C
3200 A bij 50 °C
4000 A bij 50 °C
5000 A bij 50 °C
6300 A bij 50 °C
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Mounting mode
|
Vast
Uittrekken
|
Complementair
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging
|
9 mogelijke instellingen
|
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging
|
0.4...1 x In
|
Type instelling landurige vertraging
|
9 mogelijke instellingen
|
Tr instelling langdurige vertraging
|
0,7…16,6 s bij 7.2 x Ir
0,7…24 s bij 6 x Ir
12,5…600 s bij 1.5 x Ir
|
Thermisch geheugen
|
20 mn
|
Type instelling korstondige afname (Isd)
|
9 mogelijke instellingen
|
Isd instelbereik kortstondige afname
|
1.5...10 x Ir
|
Type instelling kortstondige vertraging
|
Verstelbaar
|
Tsd instelbereik kortstondige vertraging
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Ii type instelling ogenblikkelijke afname
|
9 mogelijke instellingen
|
Instelbereik momentopname
|
2...15 x In
Uit
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|
Zone selectieve vergrendelings-ZSI
|
Met
|
Lokale signalering
|
Voor elektrische storing: 3 LED (rood)
Voor interne fout: 1 LED (rood)
|
Type display
|
Digitale weergave
|
Type meting
|
Ampèremeter
|
Datacommunicatie
|
Aflezen van metingen
Beveiligings- en alarminstellingen
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,1 cm
|
Package 1 Length
|
21,6 cm
|
Package 1 Weight
|
248,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
40,36 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
15
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,17 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|