Schneider-Electric van_Egmond
4575110 foto- vanegmond
4575110
Performa - Bout - M6x20mm - 23,5x13,5mm - RVS
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Performa
Product or component type Bout
Quantity per set Set van 50
Type schroef M6 x 20 mm
Complementair
Materiaal Staal (roestvrij)
Bestemming product Zeefschaal roestvrij staal
Zeefschaal gegalvaniseerd door warme dompeling
Height 23,5 mm
Width 13,5 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Gegalvaniseerd door warme dompeling
Roestvrij staal
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,4 cm
Package 1 Width 1,4 cm
Package 1 Length 2,4 cm
Package 1 Weight 10 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist