Schneider-Electric van_Egmond
5590935 foto- vanegmond
5590935
Thorsman - WG3000 - jointing piece - TTS-JP72 - 72 mm - stainless steel
Schneider Electric
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman TTS
Product or component type Verbindingsdeel
Bekabelingsysteem Verbinding
Bereik compatibiliteit Stago
Quantity per set Set van 20
Complementair
Afmetingen kabelgoot 233 x 72 mm
130 x 72 mm
170 x 72 mm
183 x 72 mm
110 x 72 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Veerstaal onbehandeld
Lengte 60 mm
Width 71 mm
Omgeving
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 18,8 g