Schneider-Electric van_Egmond
 
5591733 foto- vanegmond
5591733
Thorsman - WG3000 - TTS-KH52-2 - cable shelf double - 52 mm - steel
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman TTS
Product or component type Dubbel legbord
Bereik compatibiliteit TAS+
Stago
Quantity per set 1 m
Complementair
Kabelgootmateriaal Staal
Afmetingen kabelgoot 165V x 52 mm
215V x 52 mm
165W x 52 mm
110 x 52 mm
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating ongelakt
Lengte 1000 mm
Height 41 mm
Width 33 mm
Omgeving
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,2 cm
Package 1 Length 99,5 cm
Package 1 Weight 0,677 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist