Schneider-Electric van_Egmond
5595107 foto- vanegmond
5595107
Thorsman - TTS-FT50 - Pasdeksel - RAL9010
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
NOV 23, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman TTS
Product or component type Afdekplaatkit voor
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating met poederlaag
Quantity per set Set van 1
Complementair
Compatibiliteit product Contactdoos
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Lengte 50 mm
Hoogte 80 mm
Breedte 12,7 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 1,3 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 0,06 g