Schneider-Electric van_Egmond
5595303 foto- vanegmond
5595303
Thorsman - TTS-US170A/65 - Afdekprofiel - 65mm - RAL9010
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman TTS
Product or component type Naadafdekking
Bereik compatibiliteit Stago
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 170 x 65 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating met poederlaag
Lengte 30 mm
Height 170 mm
Width 65 mm
Omgeving
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 17 cm
Package 1 Weight 0,06 g