|
|
|
ABE7CPA12
connection sub-base ABE7 - for distribution of 16 thermocouples
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon ABE7
|
Product or component type
|
Aansluitbasis voor teller en analoge kanalen
|
Aantal kanalen
|
16
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) vast
Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) vast
|
Complementair
Functie module
|
Verdeling van 16 thermokoppels, compatibel met Premium
|
Compatibiliteit product
|
Premium TSXAEY1614
|
Aansluiting op PLC
|
SUB-D 25
|
Bevestigingsmethode
|
Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail)
Met schroeven (massieve plaat metbevestigingskit)
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
2000 V aansluitklemmen/montagerails
|
Installatiecategorie
|
II conform aan IEC 60664-1
|
Aanspanmoment
|
0,6 N.m met vlak Ø 3,5 mm schroevendraaier
|
Net weight
|
0,3 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CSA
GL
UL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Weerstand tegen gloeidraad
|
750 °C, uitschakeltijd <30 s conform aan IEC 60695-2-11
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV (contact) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
8 kV (lucht) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen uitgestraalde velden
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conform aan IEC 61000-4-3 level 3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…60 °C conform aan IEC 61131-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…80 °C conform aan IEC 61131-2
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 60664-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
15,7 cm
|
Package 1 Weight
|
335,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
contractuele waarborg
|
|