Schneider-Electric van_Egmond
AEP- vanegmond
AEP-LB01-SU12W
Mobiya 170Lumens with 6Hrs backup & water resistant, Mobile charging
Schneider Electric
Hoofd
Range of product Mobiya
Product or component type Portable solar lighting system
Solar panel type Polycrystalline
Complementair
Us nominale voedingsspanning 5...24 V DC solar panel
Type lamp 1 LED (1.2 W)
Stroombereik 2.5 W
Maximum rated voltage 5 V voor DC
Lichtstroom 170 lm
85 lm
20 lm
Kleur lichtbron Warm white LED 5000 K
Signaliseerfunctie Batterijstatus laadt op groen
Batterijstatus full groen
Batterijstatus low rood
Werkingstijd 6 h bij 170 lm
12 h bij 85 lm
48 h bij 20 lm
Samenstelling kit 1 solar panel with cable, kabellengte: 5 m (AWG 24)
1 Multi port mobile charging cable
Sectie kabel 0,20 mm² - AWG 24
Kabellengte 5 m 2 core cable voor between solar panel and DC input
Batterijcapaciteit 3 AH bij 3,2 V, LiFePO4
Geïntegreerd aansluitingstype DC jack 5 V DC 400 mA +/- 10 mA
USB-poort
Breedte Lamp: 156 mm
Solar panel: 142 mm
Diepte Solar panel: 16 mm
Hoogte Lamp: 142 mm
Solar panel: 185 mm
Gewicht product 0,45 kg ledeenheid
0,57 kg solar panel
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
Standards IEC
Product certifications SONCAP
SABS
CE
LM-79
LIGHTING GLOBAL
Ambient air temperature for operation -10…50 °C
Relative humidity 90 %
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,6 cm
Package 1 Width 18,5 cm
Package 1 Length 19,2 cm
Package 1 Weight 1,3 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 42,0 cm
Package 2 Width 38,5 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,17 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 140,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China