Schneider-Electric van_Egmond
CSU08163003 foto- vanegmond
CSU08163003
KG 281 - Afdekgoot - 200mm - L=2m - 0,8mm - Sendzimir verzinkt
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
APR 19, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 35 mm W= 200 mm
Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Kabelgoot KG281 H= 85 mm W= 200 mm
Kabelgoot KG281 H= 100 mm W= 200 mm
Kabelgoot KG281 H= 110 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB184 H= 35 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB184 H= 60 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB184 H= 85 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB184 H= 100 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB184 H= 110 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB284 H= 35 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB284 H= 60 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB284 H= 85 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB284 H= 100 mm W= 200 mm
Kabelgoot KB284 H= 110 mm W= 200 mm
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Lengte 2000 mm
Height 11 mm
Width 200 mm
Gewicht product 1,384 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 200 cm
Package 1 Weight 1,584 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist