Schneider-Electric van_Egmond
CSU08173200 foto- vanegmond
CSU08173200
KG 281 - C-beugel 200 - zwaar - 155x226x30 - Thermisch verzinkt
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
APR 27, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Plafondbeugel
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Vorm C-vormig
Bestemming product KB184 kabelgoot 200 mm breedte
KB284 kabelgoot 200 mm breedte
TV184 kabelgoot 200 mm breedte
WHS kabelladder 200 mm breedte
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Height 155 mm
Width 126 mm
Depth 30 mm
Gewicht product 1,136 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 2 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist