Schneider-Electric van_Egmond
 
CSU0829A01FS905 foto- vanegmond
CSU0829A01FS905
Stago - Steunbeugel - 150mm - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606481111838
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Beugel
Kleurtint Zwart
Complementair
Lengte 150 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 533 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist