Schneider-Electric van_Egmond
 
IMT33095 foto- vanegmond
IMT33095
Thorsman - Goliath - LED-werklamp - 18W - 1500 lm - IP54 - Kunststof
EAN Code EAN Code: 
3606480880391
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Product name Thorsman 18 LED
Product or component type Werklicht
Lichtbron 42 x SMD LED 5630 18 W
Complementair
Installatietype Buiten
Binnen
[Ue] rated operational voltage 100...240 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Plug pole configuratie 2P
Plug standaard Omtrek
Lichtstroom 1500 lm
Levensduur lamp 50000 h
Kleurweergave-index Ra=80
Bundelhoek 100 °
Isolatiemateriaal draden Neoprene
Materiaal TPE (thermoplastisch elastomeer)
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Elektrische aansluiting Voedingskabel H05RN-F2x1.0 2 m
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Height 200 mm
Width 200 mm
Depth 80 mm
Net weight 0,99 kg
Targeted country Noorwegen
Denemarken
Finland
Zweden
Nederland
Omgeving
Milieu-eigenschappen Stofdicht
Spatwaterdicht
IP-beschermingsgraad IP54
IK-beschermingsgraad IK07
Quality labels CE
Ambient air temperature for operation -25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21 cm
Package 1 Width 25,6 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 1,188 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist