Schneider-Electric van_Egmond
 
INS02511719 foto- vanegmond
INS02511719
Stago - Buiszuil - Enkel - Spaninrichting - 3300x725mm - RAL1013
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Stago
Product or component type Pool
Type pool Eenzijdig
Product presentatie Leeg
Vorm Rechthoekig
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Quantity per set Set van 1
Meegeleverde apparatuur 2 x kap
Complementair
Bevestigingswijze pool Met spanning gemonteerd
Oppervlakafwerking pool/stijl Met poederlaag
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale stroom 16 A bij 250 V AC
Materiaal Staal
Cable location entry Bovenkant
Regeling In hoogte aanpasbaar: 230 mm
Lengte 137 mm
Height 3300 mm
Width 120 mm
Afdekkingstype 1 closed cover cover 50 mm in kunststof coated
Kleurtint afdekplaat Crème
Useful cross section 6240 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Omgeving
Standards K55A
CE
Richtlijnen 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -15…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist