Schneider-Electric van_Egmond
INS02552000 foto- vanegmond
INS02552000
Stago - Plafondrozet voor vrijstaande zuil - Wit - RAL9010
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 17, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Plafondframe
Bekabelingsysteem Pool
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Materiaal PS (polystyreen)
Lengte 1 mm
Height 103 mm
Width 214 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…60 °C