Schneider-Electric van_Egmond
 
INS02552719 foto- vanegmond
INS02552719
Stago - Maxizuil - Dubbel - schuif/schroefbevestiging - 725x3025mm - RAL1013
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Stago
Product or component type Pool
Type pool Tweezijdig
Product presentatie Leeg
Vorm Vierkant
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Quantity per set Set van 1
Meegeleverde apparatuur 4 x kap
Complementair
Bevestigingswijze pool Met schroeven
Oppervlakafwerking pool/stijl Met poederlaag
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale stroom 16 A bij 250 V AC
Materiaal Staal
Cable location entry Bovenkant
Regeling In hoogte aanpasbaar: 500 mm
Lengte 202 mm
Height 3020 mm
Width 120 mm
Afdekkingstype 2 closed cover cover 80 mm in staal coated
Kleurtint afdekplaat Crème (RAL 1013)
Useful cross section 12480 mm²
Compartimentpartitionering 2 compartimenten
Omgeving
Standards K55A
CE
Richtlijnen 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -15…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist