Schneider-Electric van_Egmond
 
INS12450 foto- vanegmond
INS12450
OptiLine 50 - Wandgoot - 2 compartimenten - 140x63mm - L=2,5m - PVC - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606485123424
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product or component type Installatietrunking
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 10 m
Complementair
Compartimentpartitionering 2 compartimenten
Afmetingen kabelgoot 140 x 63 mm
Kabelgootmateriaal Kunststof
Grootte opening vooraan 50 mm
Bevestigingsmethode Met schroeven bevestigd
Met beugels
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Lengte 2500 mm
Height 140 mm
Width 63 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
IK-beschermingsgraad IK07
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14 cm
Package 1 Width 6,3 cm
Package 1 Length 250 cm
Package 1 Weight 3045 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months