Schneider-Electric van_Egmond
 
INS12904 foto- vanegmond
INS12904
OptiLine 50 - Scheidingsschot - 17x48mm - L=1m - Wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Kabelrek
Quantity per set 24 m
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Complementair
Kabelgootmateriaal Kunststof
Aluminium
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal PC/ABS
Lengte 1000 mm
Height 17 mm
Width 48 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
IK-beschermingsgraad IK07
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 100 cm
Package 1 Weight 88 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist