Schneider-Electric van_Egmond
 
INS19161200 foto- vanegmond
INS19161200
Stago - wall frame - 120x65 mm - PVC - white - RAL 1013
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Muurframe
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Lengte 10 mm
Height 90 mm
Width 170 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 1 cm
Package 1 Weight 30 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist