Schneider-Electric van_Egmond
 
INS40403 foto- vanegmond
INS40403
OptiLine 50 - Servicezuil - Vrijstaand - Enkelzijdig - Leeg - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606480214943
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range OptiLine
Product name OptiLine 50
Product type Pool
Type pool Eenzijdig
Configuration Leeg
Additional information Flexibele elektriciteitsbuis 2000 mm
Colour Wit (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit Set van 1
Complementair
Fixing mode Vrijstaand
Grootte opening vooraan 50 mm
Product material Aluminium
Product material Aluminium
Height 2150 mm
Width 68 mm
Omgeving
Operating temperature -15…60 °C
IP-beschermingsgraad IP30
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,1 cm
Package 1 Width 28,7 cm
Package 1 Length 230,5 cm
Package 1 Weight 6,35 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months