Schneider-Electric van_Egmond
 
INS40425 foto- vanegmond
INS40425
OptiLine 50 - Zuil - Spanbevestiging - 1 Compartiment - 3x2V WCD, 2x UTP - Wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range OptiLine
Product name OptiLine 50
Product type Pool
Type pool Één installatiedoos
Configuration Vooraf gedefinieerd, vooraf bedraad
Additional information Instelbaarheid van plafondbevestiging 400 mm
Colour Wit (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit Set van 1
Afdekkingstype 1 closed cover cover 50 mm in kunststof
Kleurtint afdekplaat Wit (RAL 9010)
Complementair
Oppervlakafwerking pool/stijl Met poederlaag
Fixing mode Met spanning gemonteerd
Product material Aluminium
Aantal datastekkerbussen 2 x RJ45 Cat.6 UTP
Product material Aluminium
Height 2700…3100 mm
Width 85 mm
Vorm Rechthoekig
Regeling In hoogte aanpasbaar: 400 mm
Useful cross section 1414 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 310 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Package 1 Weight 5500 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist