Schneider-Electric van_Egmond
 
INS40430 foto- vanegmond
INS40430
OptiLine 50 - Servicezuil - Vrijstaand - 2 Compartimenten - 3x2V WCD, 2xUTP
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range OptiLine
Product name OptiLine 50
Product type Pool
Type pool Twee installatiedozen
Configuration Vooraf gedefinieerd, vooraf bedraad
Additional information Flexibele elektriciteitsbuis 2000 mm
Colour Naturel
Quantity package 1 / unit Set van 1
Afdekkingstype 2 closed cover cover 50 mm in kunststof
Kleurtint afdekplaat Anthracite (RAL 7043)
Complementair
Oppervlakafwerking pool/stijl Geanodiseerd
Fixing mode Vrijstaand
Product material Aluminium
Aantal datastekkerbussen 4 x RJ45 Cat.6 UTP
Product material Aluminium
Height 2150 mm
Width 104 mm
Regeling Vast:
Useful cross section 1414 mm²
Compartimentpartitionering 2 compartimenten
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 220 cm
Package 1 Width 10,4 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 1 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist