Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5550012 foto- vanegmond
INS5550012
Stago - trunking base - 110 x 72 mm - 2.5 m - steel - white - RAL1013
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Installatietrunking
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 1013)
Quantity per set 2.5 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 110 x 72 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Nominale doorsnede 7920 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Met schroeven bevestigd
Met beugels
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Type zijprofiel C-profiel
Lengte 2500 mm
Height 110 mm
Width 72 mm
Compatibility code WGX-U110
Omgeving
Standards EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 250 cm
Package 1 Weight 2,528 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist