Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5551003 foto- vanegmond
INS5551003
Stago - trunking base - 120 x 65 mm - 3 m - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Installatietrunking
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 3 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 120 x 65 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Nominale doorsnede 7800 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Met beugels
Met schroeven bevestigd
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Type zijprofiel C-profiel
Lengte 3000 mm
Height 120 mm
Width 65 mm
Compatibility code WGX-U120
Omgeving
Standards EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 300 cm
Package 1 Weight 2,472 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist