Schneider-Electric van_Egmond
INS5551101 foto- vanegmond
INS5551101
Universeel binnen en buiten hoekstuk wgx-h120 ral9010
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Stago WG3000
Bekabelingsysteem Verbinding
Product or component type Interne/externe hoek
Kabelgootmateriaal Staal
Afmetingen kabelgoot 120 x 65 mm
Complementair
Device short name WGX-H120
Grootte opening vooraan 80 mm
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Bevestigingsmethode Met schroeven bevestigd
Met beugels
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Quantity per set 1 stuk
Lengte 145 mm
Height 120 mm
Width 65 mm
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist