Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5551303 foto- vanegmond
INS5551303
Stago - inernal corner adjustable - 120 x 65 mm - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Interne hoek
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 120 x 65 mm
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale doorsnede 7800 mm²
Bevestigingsmethode Met schroeven
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 115 mm
Height 120 mm
Width 65 mm
Compatibility code WGX-IA120
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 289 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist