Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

INS5552003 |
Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5552003 foto- vanegmond
INS5552003
Stago - trunking base - 130 x 72 mm - 2.5 m - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Installatietrunking
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 2.5 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 130 x 72 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Nominale doorsnede 9360 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Met schroeven bevestigd
Met beugels
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Type zijprofiel C-profiel
Lengte 2500 mm
Hoogte 130 mm
Breedte 72 mm
Compatibility code WGX-U130
Omgeving
Standards EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist