Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

INS5553803 |
Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5553803 foto- vanegmond
INS5553803
Stago - stop end - 170 x 65 mm - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Aanslag
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 170 x 65 mm
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale doorsnede 11050 mm²
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Diepte 10 mm
Hoogte 170 mm
Breedte 65 mm
Compatibility code WGX-ES170
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 1 cm
Package 1 Weight 140 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist