Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5558003 foto- vanegmond
INS5558003
Stago - trunking base - 233-2 x 72 mm - 2.5 m - steel - white - RAL 9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Installatietrunking
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 2.5 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 233 x 72 mm
Kabelgootmateriaal Staal
Nominale doorsnede 16776 mm²
Compartimentpartitionering 2 compartimenten
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Met beugels
Met schroeven bevestigd
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 2500 mm
Height 233 mm
Width 72 mm
Omgeving
Standards 93/68/EEC
EN 50085-2-1 : 2006
73/23/EEC
EN 50085-1: 2005
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,3 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 250 cm
Package 1 Weight 3,695 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist