Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5596006 foto- vanegmond
INS5596006
Stago - front cover F80 - 1500 mm - steel - optional colour
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Voorkap
Kleurtint Optioneel
Quantity per set 3 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 130 x 72 mm
233 x 72 mm
110 x 72 mm
165W x 52 mm
110 x 52 mm
170 x 72 mm
165V x 52 mm
170 x 65 mm
120 x 65 mm
170A x 65 mm
183 x 72 mm
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 1500 mm
Height 80 mm
Width 12,7 mm
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist