Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5596019 foto- vanegmond
INS5596019
Stago - front cover F40 - 1500 mm - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Voorkap
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 3 m
Complementair
Afmetingen kabelgoot 183 x 72 mm
Grootte opening vooraan 40 mm
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 1500 mm
Height 40 mm
Width 12,7 mm
Compatibility code WGX-F40
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist