Schneider-Electric van_Egmond
 
INS5596053 foto- vanegmond
INS5596053
Stago - outlet front cover kit FT100 - steel - white - RAL9010
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Voorkap
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 170A x 65 mm
170 x 65 mm
170 x 72 mm
183 x 72 mm
120 x 65 mm
233 x 72 mm
165V x 52 mm
130 x 72 mm
110 x 52 mm
165W x 52 mm
110 x 72 mm
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 100 mm
Height 80 mm
Width 12,7 mm
Compatibility code WGX-FT100
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 12,7 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 78 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist