|
|
|
LV429459
ComPacT - 1 Isolatie controleblok - 200-240V WS 3P
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Isolatiebewakingsapparaat
|
Device application
|
Isolatie
|
Bereik compatibiliteit
|
Compact Compact nsx100
Compact Compact nsx160
Compact Compact nsx250
|
Poles description
|
3P
|
Complementair
[Ue] rated operational voltage
|
200...440 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Meetnauwkeurigheid
|
-50 %...0 %
|
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel
|
Verstelbaar
|
IDn instelling gevoeligheid differentiëel
|
0,1 A
0,2 A
0,5 A
1 A
|
Dt instelling tijdvertraging differentiëel
|
5…10 s
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conform aan IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Package 1 Weight
|
1,09 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|