|
|
|
LV431573
Kunststof behuizing - IP55 - Standaard draaibedieining - Acc. Vigi NSX100-250
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Enclosure type
|
Individuelebehuizing
|
Product or component type
|
Geïsoleerde behuizing
|
Categorie toebehoren
|
Kasttoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Compact Compact nsx250
|
Device short name
|
IP55 geïsoleerde behuizing
|
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
Zwart verlengde draaihendel
|
Materiaal kast
|
Behuizing: polyester
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Geïnstalleerd apparaat
|
Compact NSX250
|
Control type
|
Rotatiehendel
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Kalbelinvoer
|
2 verwijderbare platen
|
Breedte
|
270 mm
|
Hoogte
|
540 mm
|
Diepte
|
235 mm
|
Kleur
|
Draaihendel: zwart
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,5 cm
|
Package 1 Width
|
28,0 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,9 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|