Schneider-Electric van_Egmond
 
LV432659 foto- vanegmond
LV432659
ComPacT - 1 Isolatie controleblok - 200-240VWS 3P
EAN Code EAN Code: 
3606480020674
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Isolatiebewakingsapparaat
Device application Isolatie
Bereik compatibiliteit Compact Compact nsx400
Compact Compact nsx630
Poles description 3P
Complementair
[Ue] rated operational voltage 200...440 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Meetnauwkeurigheid -50 %...0 %
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel Verstelbaar
IDn instelling gevoeligheid differentiëel 0,1 A
0,2 A
0,5 A
1 A
Dt instelling tijdvertraging differentiëel 5…10 s
Omgeving
IP beschermingsgraad IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK04 conform aan IEC 62262
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,5 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 2,65 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months