|
|
|
LV432660
ComPacT - 1 Isolatie controleblok - 200-240VWS 4P
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Isolatiebewakingsapparaat
|
Device application
|
Isolatie
|
Bereik compatibiliteit
|
Compact Compact nsx400
Compact Compact nsx630
|
Poles description
|
4P
|
Complementair
[Ue] rated operational voltage
|
200...440 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Meetnauwkeurigheid
|
-50 %...0 %
|
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel
|
Verstelbaar
|
IDn instelling gevoeligheid differentiëel
|
0,1 A
0,2 A
0,5 A
1 A
|
Dt instelling tijdvertraging differentiëel
|
5…10 s
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP40 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conform aan IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
3,288 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|