Schneider-Electric van_Egmond
 
MEG4450- vanegmond
MEG4450-0460
Centraalplaat t.b.v. Acoustisch signaal - Aluminium - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
4042811157197
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System m-inzetstukken
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Luidspreker
Kleurtint Aluminium
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Oppervlakte afwerking Mat
IP-beschermingsgraad IP20
Breedte 71 mm
Hoogte 71 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,300 cm
Package 1 Width 7,400 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Package 1 Weight 20,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No