Schneider-Electric van_Egmond
 
MEG5119- vanegmond
MEG5119-0300
Dimmer, PlusLink, centralized single zone control, 1 rocker, Merten System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163716
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M Inserts
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Dimmer
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Complementair
Device application Gecentraliseerde controle
Technologietype Elektronisch
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Aantal tuimelschakelaars 1
Functie schakelaar Gecentraliseerde regeling met één zone
Bediening dimmer Druktype
Ue toegekende bedrijfspanning 220/230 V AC 50/60 Hz
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Height 71 mm
Width 71 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,700 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 7,800 cm
Package 1 Weight 106,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 19,600 cm
Package 2 Width 30,800 cm
Package 2 Length 40,900 cm
Package 2 Weight 4,626 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.