Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

MEG5228-0414 |
Schneider-Electric van_Egmond
 
MEG5228- vanegmond
MEG5228-0414
Rocker for 2-gang push-button module (Scene1/2, 1/0), anthracite, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811165208
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
System M
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 2
Bestemming product Drukknop
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Mat
Markering S1 - S2
O-I
Materiaal Thermoplast
Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,400 cm
Package 1 Width 7,300 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Terugname No