|
|
|
MTN2300-0344
WCD - Kinderbeveiliging - Steekklemmen - Wit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Star
M-Smart
|
Product presentatie
|
Mechanisme met centrale plaat
|
Outlet standard deviation
|
Duits
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Extra informatie stekkerbus
|
Sluiting
|
Complementair
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 1013)
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,200 cm
|
Package 2 Length
|
27,600 cm
|
Package 2 Weight
|
880,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|