Schneider-Electric van_Egmond
 
MTN2400- vanegmond
MTN2400-8029
Opbouw WCD KV - Grijs - Aquastar
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Stopcontact
Complementair
Product presentatie Compleet product
Montage apparaat Oppervlak
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Nummerstekkerbus 1
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Met rolluik
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Lichtgrijs
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Materiaal Thermoplast
Connections - terminals Schroefklemmen
Markering Met etiketoppervlak
Materiaal Thermoplast
Omgeving
Standards DIN 49440
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,1 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 129,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,7 cm
Package 2 Width 17,4 cm
Package 2 Length 37,6 cm
Package 2 Weight 1,39 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 32,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 8,82 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.