Schneider-Electric van_Egmond
 
MTN4367- vanegmond
MTN4367-0344
Centraalplaat - Dubbele USB-lader - Wit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480996313
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten Systeem M
Beschermde naam System M
Product or component type Centrale plaat
Bestemming product USB-lader
Kleur Wit (RAL 1013)
Complementair
Bereik compatibiliteit Merten Systeem M USB-lader
Materiaal PC
Oppervlakte afwerking Glanzend
Markering Batterij
Bevestigingsmethode Plug-in
Montage apparaat Verzonken
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,400 cm
Package 2 Width 7,500 cm
Package 2 Length 8,500 cm
Package 2 Weight 76,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden