|
|
|
MTN470144
Afdekraam - M-Smart - 1-voudig - Labelhouder - Wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Smart
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Bijkomende informatie
|
Met etiketoppervlak
|
Complementair
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Colour
|
Wit (RAL 1013)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Market segment
|
Klein commercieel
Residentieel
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,1 cm
|
Package 1 Length
|
8,1 cm
|
Package 1 Weight
|
19 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
9,2 cm
|
Package 2 Width
|
2,6 cm
|
Package 2 Length
|
9,2 cm
|
Package 2 Weight
|
54 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
176
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,16 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|