Schneider-Electric van_Egmond
 
MTN565419 foto- vanegmond
MTN565419
ARGUS - Bewegingssensor 220° - Geavanceerd - LED - Polarwit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product ARGUS-bewegingsdetector
Range ARGUS
Product or component type Bewegingsdetector
Type last Gloeilamp: 2000 W, AC
Halogeenlamp: 1200 W, AC
Fluorescerende buis: 1200 VA, AC
Capacitief: : 10 A, 35 µF, AC
Kleurtint Poolwit
Colour code RAL 9010
Type of packing Karton
Complementair
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V
Uitgangsstroom 16 A
Type bescherming Kruipzonebescherming
Type instelling Tijdsinstelling
Lichtgevoeligheid instelbaar
Gebieddetectie instelbaar
Control type Kan worden bediend met afstandsbediening
Type display LED
Tijdvertraging 1 s...8 min
Instelling lichtsterkte 3…1000 lux
Horizontale detectiehoek 0…220 °
Detection range Frontaal: 16 m
Zijwaarts: 14 m
Materiaal PC (polycarbonaat) glanzend
Montage apparaat Oppervlak
Plafond
Montagehoogte 2,5 m
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP55
Ambient air temperature for operation -20…25 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 14,2 cm
Package 1 Weight 0,395 kg