Schneider-Electric van_Egmond
 
MTN570222 foto- vanegmond
MTN570222
IR afstandsbedieming - 10 kanalen - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606485008257
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten sokkels
ARGUS-aanwezigheidsdetector
Product or component type Afstandsbediening
Aantal kanalen 10
Kleurtint Zwart
Colour code RAL 9005
Complementair
Supportmedium transmissie Infrarood
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 13,6 cm
Package 1 Weight 82 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months